Lentille Focalisable Optotune, -2 à +3 Dioptries, Monture C - Monture C | EL-16-40-TC-VIS-5D-C

See More by Optotune
×
Stock #33-494 En Stock
×
- +
€1.027,00
Qté 1+
€1.027,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (420-950nm)
Type:
Specialty Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 950
Nombre d'Abbe (vd):
100.00
Ouverture Utile CA (mm):
16.00
Courant (mA):
-250 to 250
Dimensions (mm):
47.0 x 70.0
Pilote:
Gamme de Focalisation:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
Indice de Réfraction nd:
1.3
Cycles de Vie:
1,000,000,000
Numéro de Modèle:
EL-16-40-TC-VIS-5D-C
Filetage:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.7
Temps de Réponse (ms):
5 (typical @ 30°C)
Temps de Réglage (ms):
25 (typical @ 30°C)
Épaisseur (mm):
17.60
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Industrielles Accordables-Focalisables d'Ouverture Utile 16 mm d'Optotune, éliminent tout besoin de sous-systèmes optomécaniques qui seraient sinon nécessaires pour modifier la distance focale de votre application d’imagerie. Elles disposent de larges ouvertures utiles et sont proposées dans de nombreuses options de montage de vision industrielle très prisées, ce qui les rendent parfaites pour les systèmes d’inspection et de détection. Ces lentilles offrent une focalisation continue de -2 à +3 dioptries, contrôlée par une connexion industrielle Hirose. Elles n’affichent aucune auto-fluorescence et réduisent la lumière indésirable sur le détecteur tout en disposant d’un régulateur de température intégré pour améliorer ses effets thermiques, et procurer une reproductibilité de boucle généralement de 0,1 dioptries.

Remarque : Les câbles Hirose, dispo en longueur de 1 m (#88-941), 3 m (#33-468) ou 5 m (#23-852) et et le pilote de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Le Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft (#13-803) est un accessoire optionnel qui permet un contrôle répétable et précis des Lentilles Industrielles Focalisables Optotune. Les fichiers optiques sont disponibles pour modéliser l’effet d’une lentille de décalage sur toute la gamme focale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer