10x10mm, 250μm Ecrou, 6° Diverg., Rangée Microlentilles Cylindriques

×
Stock #86-839 3-4 jours
×
- +
€705,00
Qté 1-10
€705,00
Qté 11+
€620,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
1.60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Uncoated
Type:
Lens Array
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.05
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0
Angle de Divergence (°):
±6
Ecrou (μm):
250.00
Tolérance Pitch (μm):
±0.25
Rayon R (mm):
0.711
Épaisseur (mm):
1.20
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Génèrent des Motifs de Lignes Non Gaussiens
  • Parfaits pour l'Homogénéisation de la Lumière
  • Excellente Performance de 193 nm à 2,5 μm

Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont utilisées pour homogénéiser une multitude de sources de lumière, y compris les lasers ou les LEDs de haute puissance. Contrairement aux Rangées de Microlentilles Carrées qui génèrent des motifs de spots, les Rangées de Microlentilles Cylindriques produisent des modèles de lignes non gaussiens et sont parfaites pour les applications de soudage, de forage, ou d’ablation laser de l’UV à l’IR. En outre, ces lentilles peuvent être utilisées comme collimateurs d’axe rapide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer