TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Diamètre x 100mm FL, non traité, Lentille PCX en Silicium

×
Stock #69-679 Contact
×
D’autres traitements
×
- +
€215,00
Qté 1-5
€215,00
Qté 6+
€172,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 10.6μm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
99.12
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Qualité de Surface:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.68
Rayon R1 (mm):
241.76
Ouverture Utile CA (mm):
24
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 7000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
  • Faible Densité et Dispersion
  • Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
  • D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats

Nos Lentilles Plan Convexes (PCX) TECHSPEC® en Silicium se composent de surfaces hautement polies, les rendant idéales dans de nombreuses applications infrarouges incluant l'imagerie Proche Infrarouge (NIR) et la spectroscopie infrarouge. Disponibles dans une variété de distances focales et pour des ouvertures allant de f1 à f10, ces objectifs sont proposés non traités ou avec un traitement antireflet à large bande. Pour des besoins de traitement à façon veuillez s'il vous plaît contacter notre Service Commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer