TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm de Dia. x 24mm FL, traité 355nm, Lentille PCX Indice Laser

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #87-934 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€166,00
Qté 1-5
€166,00
Qté 6+
€133,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.00 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.63
Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.58
Rayon R1 (mm):
11.00
Ouverture Utile CA (mm):
5.4
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
4 J/cm2 @ 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Seuil de dommage laser garanti
  • Qualité de surface de 10-5
  • Précision de surface λ/10

Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont conçues pour des applications laser Nd:YAG à haute énergie telles que la découpe, l’usinage et le soudage laser. Le substrat de précision de silice fondue, grâce à une précision de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5, garantit une faible dispersion et d’excellentes performances de front d’onde transmis. Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec une variété d’options de traitement antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé. Les traitements sont disponibles aux longueurs d’onde de laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer