TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x 50mm EFL, Traité 3 - 5μm, Lentille Plan Convexe Ge

×
Stock #69-653 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€475,00
Qté 1-5
€475,00
Qté 6+
€380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
49.25
Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Qualité de Surface:
60-40
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.48
Rayon R1 (mm):
150.19
Ouverture Utile CA (mm):
24
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles sans traitement ou traitées pour 3 - 5, 3 - 12 et 8 - 12 µm
  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Idéales pour les applications de défense, de sécurité, et d’imagerie thermique
  • D'autres Lentilles IR disponibles avec différents substrats
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) TECHSPEC® comportent des substrats de précision tournés au diamant qui sont disponibles sans traitement ou avec une variété de traitements antireflets (AR) à large bande de 3 à 12 µm.

Le germanium est chimiquement inerte et insoluble dans l'eau avec une dureté Knoop de 780, ce qui le rend idéal pour les applications de la défense, de la sécurité et de l’imagerie thermique nécessitant des composants optiques robustes. Cependant, le germanium est sujet à un emballement thermique et doit être utilisé à des températures inférieures à 100°C pour garantir une transmission optimale. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) TECHSPEC® sont disponibles dans les diamètres de 12,5, 25 et 50 mm. L'indice de réfraction élevé du germanium (4,003) entraîne une perte de réflexion de Fresnel significative sans traitement antireflet. Les Lentilles Plan-Convexes en Germanium (Ge) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec plusieurs traitements antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission améliorée dans l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et l'infrarouge à ondes longues (LWIR).

 Pour plus d'informations sur les propriétés du germanium, veuillez consulter notre guide de sélection Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR).

Informations Techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm