TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm de Diamètre x 175mm FL, traitement AR 1550nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #84-273 En Stock
×
D’autres traitements
×
- +
€68,00
Qté 1-9
€68,00
Qté 10+
€61,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
175.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
169.05
Traitement:
Laser V-Coat (1550nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
9.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.48
Rayon R1 (mm):
90.44
Ouverture Utile CA (mm):
49
f/#:
3.5
Ouverture Numérique NA:
0.14
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1550
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale <0,25% par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer