La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Excellente Transmission dans l’UV
Faible Coefficient de Dilatation Thermique
Fabriquées avec Précision
Nos Lentilles Cylindriques PCX TECHSPEC® en Silice Fondue sont idéales pour le modelage de faisceau UV, ou pour des applications en environnements difficiles. Focalisant dans une direction uniquement, les lentilles cylindriques sont généralement utilisées avec des capteurs linéaires, ou pour créer une raie à partir d’une source laser. Pour des besoins de traitements personnalisés, veuillez contacter notre département commercial.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.