TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 10 mm dia. x 20 mm FL, traitée VIS 0°

×
Stock #69-696 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€104,00
Qté 1+
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
10.00
Distance Focale EFL (mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm):
18.03
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.71
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Rayon R1 (mm):
10.34
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H
Applications Typiques:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
  • Solution Rentable pour l’Intégration OEM
  • Multiples Options de Traitements Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont semblables aux Lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension unique et peuvent transformer un point de lumière en une raie.  Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu’en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raies dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer