12mm, 0,91mm Distance Focale, Collimateur à Axe Rapide

Fast Axis Collimators

×
Stock #87-352 3-4 jours
×
- +
€190,00
Qté 1-10
€190,00
Qté 11+
€167,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
0.91
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
0.63
Ouverture Numérique NA:
0.80
Traitement:
BBAR (790-990nm)
Type:
Beam Shaping Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
790 - 990
Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.09
Ouverture Utile CA (mm):
11.0 x 1.4
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Hauteur (mm):
1.50
Tolérance Hauteur (mm):
±0.05
Longueur (mm):
12.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.05
Distribution de Puissance (%):
within ±0.7: >85
Précision de Surface:
λ/4
Transmission (%):
>99
Largeur (mm):
1.50
Tolérance de la Largeur (mm):
±0.01

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles

Les Collimateurs à Axe Rapide sont des lentilles asphéro-cylindriques compactes à haute performance conçues pour des applications de contrôle de faisceau ou de collimation des diodes laser. La conception asphéro-cylindrique et les ouvertures numériques larges permettent une collimation uniforme sur la sortie des diodes laser tout en maintenant une qualité de faisceau élevée. Les Collimateurs à Axe Rapide favorisent une transmission supérieure à 99% sur toute la gamme spectrale de conception, et sont disponibles pour différentes distances focales.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer