These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
50.80 @ 10600nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Susbtrat ZnSe
Conception de Limitation de Diffraction
Nos lentilles asphériques en Séléniure de Zinc offrent une performance de focalisation à la limite de diffraction. Idéales pour focaliser en sortie d'un laser CO2, les lentilles sont offertes non traitées ou avec un traitement anti-reflet à large bande permettant l'obtention d'une excellente performance sur une large gamme spectrale allant de 8 μm à 12 μm. Pour des tailles personnalisées ou d'autres configurations, veuillez s'il vous plaît contacter notre service clientèle au 08 20 20 75 55.
Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.