Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
60.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.42
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.34
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Faible coefficient de dilatation thermique
Options de précision et haute précision disponibles
Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission
Les Lentilles Asphériques TECHSPEC® en Silice Fondue UV offrent les avantages d’une optique asphérique ainsi que la précision de fabrication des outils de ponçage et de polissage de pointe. Les fichiers optiques mis à disposition permettent de concevoir et d‘intégrer facilement ces lentilles asphériques en silice fondue en systèmes optiques complexes. En plus de leur faible ouverture pour une collection lumineuse optimale et de leurs hautes performances de focalisation, ces lentilles en silice fondue sont également optimisées par ordinateur de manière à éliminer les aberrations sphériques et réduire les aberrations plus importantes. Les optiques en substrat de silice fondue UV offrent un faible coefficient de dilatation thermique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.