TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Diamètre x 12mm EFL, traité VIS, Asphère Hybride

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
Stock #65-997 Fin de Série En Stock
×
D’autres traitements
×
- +
€99,00
Qté 1-24
€99,00
Qté 25+
€79,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Distance Focale EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
9.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Traitement:
BBAR (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.75% @ 425 - 675nm
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
10.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.37
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.30 ±0.10
f/#:
1.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C):
-30 to +70
Rayon R2 (mm):
48.3
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles Asphériques en Plastique à Correction de Couleur
  • Surface Diffractive Minimise les Aberrations Chromatiques
  • Coût Économique, Conception Moulée

Nos Asphères Hybrides Plastique TECHSPEC® sont des lentilles diffractives moulées, conçues pour éliminer les aberrations chromatiques dû aux sources lumineuses à large bande. Grace à leur conception à la limite de diffraction, ces lentilles sont idéales en applications d’imagerie et ophtamologiques ainsi qu’avec des lasers accordables ou des sources lumineuses multispectrales. La base asphérique élimine les aberrations sphériques, alors que la surface diffractive comporte une dispersion optique négative, rendant ainsi une excellente correction de couleur.

Ces lentilles ont remporté le prix Prism Award for Optics and Optical Components 2011.

Les Lentilles Asphériques Hybrides en Plastique TECHSPEC® ont des performances similaires, mais offrent plusieurs avantages par rapport à nos Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC®. Les lentilles asphériques hybrides présentent des conceptions monolithiques en plastique qui sont beaucoup plus légères que les lentilles achromatiques asphérisées comparables. Ces lentilles optiques sont également disponibles avec des ouvertures numériques beaucoup plus grandes. Toutefois, les lentilles asphériques hybrides en plastique sont limitées par l'efficacité de diffraction inhérente à la surface asphérique, ce qui donne une transmission globale inférieure aux lentilles achromatiques asphérisées comparables.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer