TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 17,5mm EFL, traité VIS, Lentille Asphérique Plastique

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
Stock #66-013 Fin de Série En Stock
×
D’autres traitements
×
- +
€64,00
Qté 1-24
€64,00
Qté 25+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.15
Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.71
Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.22
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Traitement:
BBAR (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.7% @ 425 - 675nm
Centrage (arcmin):
<5 (by design)
Qualité de Surface:
80-50
Ouverture Utile CA (mm):
21.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.05
Épaisseur Centrale CT (mm):
10.80 ±0.20
f/#:
0.7
Biseau:
Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C):
-30 to 70
Rayon R2 (mm):
50.47
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fichiers optiques disponibles
  • Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d’intégration
  • Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse

Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® offrent une alternative légère aux lentilles sphériques ou asphériques en verre. Conçus avec un diamètre standard de 25 mm, ces lentilles peuvent être facilement intégrées dans la plupart des systèmes et des applications à l'aide de matériel de montage standard. Le substrat en plastique offre une valeur exceptionnelle tout en conservant d'excellentes performances et une ouverture numérique élevée. Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® se caractérisent par un faible trouble, une faible autofluorescence et une excellente adhérence du traitement, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications OEM et de recherche. Pour d'autres conceptions ou des exigences de traitement personnalisé, veuillez contacter notre département des ventes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer