Lentille Asphérique IR Montée de LightPath 390037 | 5,5 mm de dia., NA de 0,85, BBAR (1800-3000 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #66-572 Fin de Série 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€234,95
Qté 1+
€234,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.50 ±0.10
Distance Focale EFL (mm):
1.87 @ 9500nm
Ouverture Numérique NA:
0.85
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Longueur d'onde de conception asphérique:
9500
Traitement:
BBAR (1800-3000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 1.8 - 3.0μm
Qualité de Surface:
80-50
Ouverture Utile CA (mm):
4.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
f/#:
0.58
Biseau:
Protective bevel as needed
Densité (g/cm3):
4.68
Indice de Réfraction nd @ 10μm:
2.6023
Indice de Réfraction nd @ 14μm:
2.5843
Indice de Réfraction nd @ 4μm:
2.6210
Indice de Réfraction nd @ 5μm:
2.6173
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
390037
Monture:
Stainless Steel, M9 x 0.5 Thread
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Température de Transformation (°C):
285.00
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1800 - 3000
Distance de Travail (mm):
0.72
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
  • Une grande variété d’options de traitement
  • Versions montées et non-montées

Les Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath® se caractérisent par une conception moulée peu coûteuse et offrent plusieurs avantages clés par rapport aux lentilles asphériques à substrat de germanium. Avec un rapport dn/dT et un CTE nettement inférieurs à ceux du germanium, nos lentilles présentent une variation plus faible de la distance focale en fonction du changement de température.  Et, avec une température de fonctionnement plus élevée que celle du Germanium (qui subit une perte de transmission de 20 à 30% à 100°C), nos lentilles peuvent être utilisées dans des applications telles que les collimateurs pour les lasers QCL et comme composants dans les ensembles d'imagerie thermique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer