Description commune pour les Produits de la même Famille
Conception asphérique moulée, compacte
Performance améliorée par rapport aux doublets et triplets
Idéales pour les systèmes de mesure et les outils laser
Les Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® sont conçues pour répondre à une large variété d’outils et de systèmes de mesure utilisant des diodes laser, notamment les lasers de nivellement, les projecteurs, les scanners, les trackers et les viseurs de fusils. En utilisant une seule lentille asphérique, le besoin d'un système à multi-lentilles est alors éliminé, permettant une conception plus compacte et robuste. Chaque lentille asphérique est offerte avec différents traitements antireflets amenant une transmission optimale dans les plages des longueurs d'onde du spectre visible et NIR. Les options de traitement antireflets pour chaque lentille apportent une réflexion moyenne < 1 % sur la totalité de la gamme de longueur d'onde de conception.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.