TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x 100mm FL, traité 3-5μm, Lent. Asph. Hybr. IR– Ge

×
Stock #68-267 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€969,00
Qté 1-5
€969,00
Qté 6+
€775,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 4000nm
Ouverture Numérique NA:
0.13
Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.73
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique:
4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Précision de Surface, P-V (μm):
0.3
Centrage (arcmin):
≤5
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
24.0
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.23
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50 ±0.10
f/#:
3.85
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Diamond Turned
Rayon R2 (mm):
111
Shape of Back Surface:
Concave
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Correction de couleur entre 3-5 μm
  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Nos Lentilles Asphériques Hybrides TECHSPEC® en Germanium permettent une focalisation à la limite de diffraction à toute longueur d’onde se trouvant dans la région spectrale 3-5 μm. Elles sont idéales en imagerie, spectromètres FTIR, ou toute application travaillant dans la gamme mid IR utilisant une source spectrale à large bande.

Chaque lentille est traitée pour offrir plus de > 95 % de transmission, offrant une efficacité maximale en provenance d’une source infrarouge coûteuse. Cependant, la transmission est limitée par l’efficacité de diffraction inhérente de la surface asphérique, amenant une transmission plus faible aux extrémités de la bande spectrale de conception. Pour des conceptions à façon ou d’autres options de traitement, veuillez s’il vous plaît contacter notre département d'ingénierie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer