TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Hyperbolique, Traitement en V 1064 nm, 25 mm de dia x 75 mm FL

Hyperbolic Aspheric Lenses

×
Stock #89-441 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€240,00
Qté 1-5
€240,00
Qté 6+
€210,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
75.00 @ 1064nm
Ouverture Numérique NA:
0.17
Distance Focale Arrière BFL (mm):
75.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
1064
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Centrage (arcmin):
≤5
Qualité de Surface:
40-20
Ouverture Utile CA (mm):
23.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.26
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.25 ±0.1
f/#:
3.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Rayon R2 (mm):
38
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Aspheric Lens
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
1.6λ RMS and 6λ PV
Puissance (Dioptres):
13.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues et traitées pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
  • Erreur de forme asphérique de 1,6λ RMS et 6λ PV
  • Lentilles PCX TECHSPEC® modifiées

Les Lentilles Asphériques Hyperboliques TECHSPEC® sont des Lentilles PCX  TECHSPEC® qui ont été modifiées pour inclure une surface asphérique douce afin de fournir une performance supérieure à des longueurs d'onde spécifiques. Contrairement aux lentilles sphériques préexistantes, les lentilles asphériques hyperboliques TECHSPEC produisent des tailles de points limitées par la diffraction à la longueur d'onde de conception, ce qui est idéal pour les applications de focalisation ou de collimation. Toute lentille standard d'Edmund Optics peut être modifiée de manière similaire aux Lentilles Asphériques Hyperboliques TECHSPEC afin de créer votre surface idéale et d'offrir une augmentation peu coûteuse des performances et de fournir la meilleure solution pour les besoins d'applications spécifiques.

Remarque : Contrairement aux lentilles de focalisation traditionnelles, ces lentilles doivent être utilisées en tournant la surface plane vers la source lumineuse.

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer