18,5mm de Diamètre x 12mm EFL, Lentille Asphérique

×
Stock #84-882 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€46,00
Qté 1-10
€46,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
18.50 +0.00/-0.15
Distance Focale EFL (mm):
12.00
Ouverture Numérique NA:
0.77
Distance Focale Arrière BFL (mm):
8.7
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±7
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤30
Qualité de Surface:
80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm):
17.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00 +0.5/-0.1
f/#:
0.6
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
18.5
Rayon R2 (mm):
11.3
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Condenser Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles d’Illumination Moulées
  • Conception Asphérique ou Sphérique
  • Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d’illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d’émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d’illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer