Asphère Plastique Arton 10mm Dia. x 10mm EFL, Traitée

×
Stock #90-323 En Stock
×
- +
€58,00
Qté 1-10
€58,00
Qté 11+
€48,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
10.00
Distance Focale EFL (mm):
10.00 ±0.2
Ouverture Numérique NA:
0.40
Distance Focale Arrière BFL (mm):
8.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Traitement:
BBAR (650-850nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
Ouverture Utile CA (mm):
8.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.1
f/#:
1.25
Biseau:
Protective bevel as needed
Distance de Flange (mm):
8.28
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
650 - 850
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Durabilité Supérieure pour des Environnements Difficiles
  • Résistance aux Hautes Températures
  • Faible Capacité d’Absorbtion de l’Eau

Les Lentilles Asphériques Plastique d’Arton® sont une alternative aux lentilles asphériques en plastique PMMA ou polycarbonate, dans des applications sensibles au poids et en environnements difficiles. Les substrats en plastique type démontrent une baisse en performance dans les environnements chauds ou humides. Un substrat en plastique polyoléfine thermoplastique d’Arton® conserve une haute translucidité du plastique et une faible biréfringence, tout en offrant une résistance accrue à la chaleur et une diminution de l’absorption de l’eau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer