TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Dia. x 19,1mm FL, Bords Noircis VIS-NIR, Lentille Achromatique

×
Stock #49-785-INK 3-5 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€96,00
Qté 1-5
€96,00
Qté 6+
€76,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.70 ±0.025
Distance Focale EFL (mm):
19.10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
15.38
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
11.70
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.75 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
5.25 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.50 ±0.10
Rayon R1 (mm):
13.19
Rayon R2 (mm):
-10.22
Rayon R3 (mm):
-50.88
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.72
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.5
Ouverture Numérique NA:
0.33
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm
  • Lentilles achromatiques traitées MgF2 et VIS 0° également disponibles

Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont dotées d’un traitement antireflets à large bande dans le visible et l’infrarouge proche, qui est spécialement optimisé pour offrir une transmission maximale (>99%) dans l’infrarouge proche. Les lentilles achromatiques réduisent la réflexion à moins de 0,25% par surface à 880 nm. Des lentilles achromatiques traitées fluorure de magnésium et VIS 0° sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer