TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Dia x 125mm FL, traité VIS 0°, Lentille Achromatique

×
Stock #69-922 En Stock
×
D’autres traitements
×
- +
€81,00
Qté 1-5
€81,00
Qté 6+
€64,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
125.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
121.95
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.50 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
4.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
Rayon R1 (mm):
76.92
Rayon R2 (mm):
-55.48
Rayon R3 (mm):
-162.59
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.11
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
9.84
Ouverture Numérique NA:
0.05
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Moins de 0,4% de réflexion par surface de 425 à 675 nm
  • Lentilles Achromatiques traitées MgF2 et VIS-NIR également disponibles 

Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0° TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les lentilles achromatiques sont les meilleures pour les applications impliquant l'imagerie multicolore (lumière blanche) en raison de leur appariement spécifique de lentilles à doublet qui leur permet de corriger la séparation des couleurs inhérente au verre. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0° TECHSPEC® fournissent une transmission optimisée pour 425 - 675 nm, réduisant la réflexion moyenne à 0,4 %. Des Lentilles Achromatiques traitées MgF2 et VIS-NIR sont également disponibles sur notre site web.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer