TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

90mm EFL, traité MgF2, Triplet Corrigé UV au Proche IR

×
Stock #64-838 3-4 jours
×
- +
€2.575,00
Qté 1-5
€2.575,00
Qté 6+
€2.189,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
90.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1.5 @ 248nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
84.76
Focale Arrière BFL du Logement (mm):
81.9
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
MgF2 (193-1000nm)
Spécification du Traitement:
MgF2 @ 600nm
Distance Focale EFL @ 248nm (mm):
90.00
Diamètre du Logement (mm):
30.00 ±0.05
Longueur du Logement (mm):
20.50 ±0.05
Type:
Achromatic Triplet Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
193 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 205:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Eléments de Fluorure de Calcium et Silice UV
  • Conception Couleur-Corrigée à Large Bande de 193nm à 1000nm
  • Idéaux pour des Applications de Fluorescence et de Spectroscopie

Conçus avec des applications à large bande, nos triplets corrigés UV-Proche IR procurent une distance focale constante (voir les informations chromatiques ci-dessous) pour des longeurs d’ondes allant de 193nm à 1000nm. Construits avec indice de premier choix de Fluorure de Calcium et de Silice, ces triplets infinis-conjugués sont parfaits pour des applications d’imagerie utilisant une gamme étendue de longueurs d’onde. Les utilisations typiques incluent la recherche de fluorescence dans laquelle la lumière émise est dans le visible et les régions proches infra-rouges proches du spectre. Les éléments sont sans traitements et montés dans un logement en aluminium de diamètre 30mm.Traitements antireflets disponibles, toutefois une quantité minimale s’appliquera. Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour plus d´informations.

L'information de prescription complète est disponible.