TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Triplets Corrigés UV au Proche IR

×
  • Eléments de Fluorure de Calcium et Silice UV
  • Conception Couleur-Corrigée à Large Bande de 193nm à 1000nm
  • Idéaux pour des Applications de Fluorescence et de Spectroscopie

Conçus avec des applications à large bande, nos triplets corrigés UV-Proche IR procurent une distance focale constante (voir les informations chromatiques ci-dessous) pour des longeurs d’ondes allant de 193nm à 1000nm. Construits avec indice de premier choix de Fluorure de Calcium et de Silice, ces triplets infinis-conjugués sont parfaits pour des applications d’imagerie utilisant une gamme étendue de longueurs d’onde. Les utilisations typiques incluent la recherche de fluorescence dans laquelle la lumière émise est dans le visible et les régions proches infra-rouges proches du spectre. Les éléments sont sans traitements et montés dans un logement en aluminium de diamètre 30mm.Traitements antireflets disponibles, toutefois une quantité minimale s’appliquera. Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour plus d´informations.

L'information de prescription complète est disponible.