TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Dia. x 125mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV

×
Stock #65-980 En Stock
×
- +
€157,50
Qté 1-5
€157,50
Qté 6+
€126,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
125.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
121.29
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
405.00
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.50 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
5.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
Rayon R1 (mm):
72.95
Rayon R2 (mm):
-64.21
Rayon R3 (mm):
-181.98
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
5
Ouverture Numérique NA:
0.10
Traitement:
UV-VIS (345-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
345 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Transmission entre 345 – 700 nm
  • Idéaux pour Etre Utilisés avec des Lampes à Mercure et LEDs Proche UV
  • Prix Coûtant, Conception Cémentée

Nos Doublets Achromatiques TECHSPEC® NUV sont spécifiquement conçus pour minimiser la taille du faisceau pour une illumination polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Idéaux en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les Lampes à Arc, LEDs UV, et Lasers Triplés Nd:YAG. Nos Doublets Achromatiques TECHSPEC® Proche UV se composent d'une simple conception cémentée, et sont une excellente alternative aux doublets et triplets à espace d'air pour l'UV. Les doublets offrent >90 % de transmission à 360 nm, et une transmission >50 % à 334 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer