Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
30.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
21.96
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
880.00
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
14.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
11.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
3.00 ±0.10
Rayon R1 (mm):
19.83
Rayon R2 (mm):
-20.25
Rayon R3 (mm):
-99.32
Épaisseur au Bord ET (mm):
8.77
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Conçus pour accroître la résolution et donner une taille plus petite du spot pour l'IR proche (NIR, 750 à 1100 nm)
Diminue les abérrations achromatiques pour des sources monochromatiques jusqu'à 2 μm
Large bande à couche antireflets allant de 600 à 1050 nm ou de 700 à 1550 nm
Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) sont prévues pour produire le plus petit point possible pour une lumière polychromatique dans la plage de longueurs d'onde de 750 à 1100 nm. En utilisant nos doublets infrarouges au lieu de nos doublets standards prévus pour le visible, le diamètre du RMS peut être réduit de 43 μm à 22,5 μm, par exemple, lorsque vous utilisez une lumière polychromatique. La taille du point sera plus petite au niveau de la mise au point de sources monochromatiques. Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) réduisent également les abérrations sphériques et ont une performance supérieure lorsque utilisés avec une source monochromatique jusqu’à 2 μm. Les applications typiques pour ces doublets incluent: objectifs à imagerie CDD pour l'IR proche, mise au point et expansion de lasers IR proche et mise au point/collimation de lentilles pour fibres optiques et LEDs IR proche.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.