TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1:2,86 avec 35mm et 100mm EFL Achromats, Paire Achromatique NIR

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

×
Stock #47-297 Contact
×
- +
€233,00
Qté 1-5
€233,00
Qté 6+
€186,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Espace Air Central (mm):
3.41
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
f/4.49
Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Distance Focale EFL A (mm):
35.00
Distance Focale EFL B (mm):
100.00
Diamètre du Logement (mm):
30.0 +0.0/-0.10
Longueur du Logement (mm):
34.00 ±0.2
Grossisse-
ment:
1:2.86
Distance Objet (mm):
25.00
Distance Image (mm):
89.50
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Type:
Relay Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
  • Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
  • Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM

Nos Paires Achromatiques de 15,0 mm et 30,0 mm combinent nos achromats TECHSPEC® utilisés en application de relais et de projection. Introduite dans un logement en aluminium, chaque paire est idéale en intégration OEM, éliminant la nécessité de manipuler le système optique. Chaque lentille est également orientée pour une exécution optimale du système. Toutes les lentilles possèdent un traitement antireflet. De plus faibles coefficients f/# ne seront pas adaptés dans certaines applications d’imagerie dépendant de la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées dans le but de générer des raies lumineuses. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer