TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x -100mm FL Doublet Achrom. Nég., VIS 0 Bords Noircis

×
Stock #62-494-INK 3-5 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€124,00
Qté 1-5
€124,00
Qté 6+
€105,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 ±0.025
Distance Focale EFL (mm):
-100.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-102.37
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.57 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.57 ±0.10
Rayon R1 (mm):
-70.57
Rayon R2 (mm):
45.27
Rayon R3 (mm):
412.67
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.81
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Negative Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflet à Large Bande TECHSPEC® sont corrigées au niveau des aberrations chromatiques et axiales. Ces lentilles, constituées de deux éléments optiques collés l'un à l'autre, sont généralement utilisées comme des lentilles Barlow pour augmenter les distances focales. Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflet à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles en plusieurs diamètres et avec des options de traitement VIS 0° ou VIS-NIR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer