TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6,25mm Dia x -10mm FL Doublet Achrom. Nég., traité VIS 0°

×
Stock #62-478 Contact
×
D’autres traitements
×
- +
€73,00
Qté 1-5
€73,00
Qté 6+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
-10.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-11.92
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
5.625
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.50 ±0.05
Rayon R1 (mm):
-6.55
Rayon R2 (mm):
5.10
Rayon R3 (mm):
89.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.19
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.6
Ouverture Numérique NA:
0.31
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Negative Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflet à Large Bande TECHSPEC® sont corrigées au niveau des aberrations chromatiques et axiales. Ces lentilles, constituées de deux éléments optiques collés l'un à l'autre, sont généralement utilisées comme des lentilles Barlow pour augmenter les distances focales. Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflet à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles en plusieurs diamètres et avec des options de traitement VIS 0° ou VIS-NIR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer