TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

825nm, Diamètre de 12,5mm, OD 2, Filtre Passe Bas

Composants de Polarisation COTS

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
Stock #64-640 En Stock
×
- +
€92,00
Qté 1-5
€92,00
Qté 6+
€78,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
825.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Traditional Coated
Bande de Coupure (nm):
880 - 1080
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
400 - 800
Type:
Shortpass Filter
Ouverture Utile (%):
80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Facteur Pente (%):
±3
Tolérance Coupure (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1080

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de transmission/rejet
  • Substrat en silice fondue de précision 

Nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour offrir une transition très soudaine de la transmission à la réflexion, les rendant extrêmement utiles pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d’ondes de coupure, ils sont parfaitement adaptés pour les applications par fluorescence, pour séparer des ordres spectraux et pour personnaliser les filtres passe-bandes lorsque combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC®. Les Filtres Passe-Bas OD 2 TECHSPEC® sont dotés d'une seule couche de traitement AR sur la surface arrière qui améliore l'efficacité globale de chaque filtre. Ces filtres sont conçus avec un substrat de précision en silice fondue.  

Remarque : En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, nos coffrets peuvent être livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected]

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer