TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture M30,5 x 0,5 pour Filtres de Diamètre 25mm

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801

×
Stock #65-801 En Stock
×
- +
€54,00
Qté 1-9
€54,00
Qté 10+
€50,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
6.5 Maximum
Diamètre Externe (mm):
33.5
Épaisseur (mm):
9.20
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Monture:
M30.5 x 0.5 / M30.5 x 0.5 (Male Thread/ Female Thread)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre sont conçues pour accueillir des filtres de 25/25,4 mm et 50/50,8 mm permettant de nombreux de nos filtres d'être utilisés dans des systèmes d'imagerie. Que votre application nécessite un filtre passe-bande, à transition, coupe-bande ou à densité neutre, vous pouvez désormais installer facilement l'un de nos filtres sur la grande majorité d'objectifs. Les Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre ont été conçues pour accepter des épaisseurs allant jusqu’à 7mm, les rendant idéales lors de l'empilement de filtres tels que nos Filtres Absorbants à Densité Neutre Hoya pour obtenir des densités optiques personnalisées. De nombreux de nos Filtres Passe-Bandes Interférentiels à Traitement Dur peuvent désormais être facilement intégrés dans les applications d’imagerie. Ces filtres sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont disponibles en différentes tailles de filetage.

#65-800 est un accessoire idéal à notre famille d'Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® et #65-801 est un accessoire idéal à nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe et Objectifs Schneider Compacts VIS-NIR. Les montures pour filtres de 50/50,8 mm de diamètre sont des accessoires idéaux pour les objectifs d’imagerie grand format, y compris nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP 1,1" et Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer