TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355nm, 50 mm de Diamètre, Blocage OD 4, Coupe-Bande

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×
Stock #67-124 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€904,00
Qté 1-5
€904,00
Qté 6+
€704,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Densité Optique OD:
≥4.0
Ouverture Utile CA (mm):
42.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
355.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
17.80
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
90
Bande de Transmission (nm):
325 - 475
Type:
Notch Filter
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Réflectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):
99
Front d'Onde Transmis, RMS:
<1λ
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
5.0
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
  • Large gamme de transmission 
  • Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles 
  • Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate 

Les Filtres Coupe-Bande OD 4 TECHSPEC® sont une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate. Les filtres se caractérisent par des bandes de rejet étroites de seulement ±2,5% de la longueur d'onde centrale tout en offrant une réflexion >99% de la longueur d'onde du laser. Ces filtres optiques ont une bande de transmission large et un traitement dur afin de ne pas se dégrader au fil du temps ou à cause de la température et de l’humidité. Les Filtres Coupe-Bande OD 4 TECHSPEC® sont montés dans des anneaux noirs anodisés et sont gravés pour faciliter le maniement, l’identification et l’orientation. Des Filtres Coupe-Bande OD 6 sont également proposés.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer