TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2.0 OD 50mm Dia UV-NIR ND Filter

UV-NIR Neutral Density Filters

×
Stock #88-281 3-4 jours
×
- +
€266,00
Qté 1-5
€266,00
Qté 6+
€238,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Densité Optique OD:
2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Metallic Based ND
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.10
Transmission (%):
1.0
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
190 - 1700
Ouverture Utile (%):
80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance Densité Optique (%):
±10
Parallélisme (arcsec):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission Constante de 190 à 1700 nm
  • Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
  • Nombreuses Densités Optiques Disponibles

Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC® (Filtres ND) sont utilisés pour atténuer la lumière de l'ultraviolet au proche infrarouge. Ces filtres disposent d'un excellent parallélisme avec des caractéristiques de surface remarquables leur permettant de fournir des performances constantes, de bande ultra-large de 190 à 1700 nm. Ils sont parfaits pour toute une gamme d'applications incluant la spectroscopie, la vision industrielle, l'ellipsométrie ou pour une utilisation avec des lasers de faible puissance. Les Filtres à Densité Neutre UV-NIR TECHSPEC (Filtres ND) peuvent être empilés pour obtenir d'autres densités optiques.

Remarque : Le Coffret de Filtres à Densité Neutre UV-NIR comprend toutes les densités optiques. Le traitement du filtre est délicat et doit être manipulé avec soin. Veuillez à n'utiliser uniquement que des méthodes de nettoyage sans contact.

En raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer