TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant, OD 0,1, 25 mm de dia.

×
Stock #64-131 3-4 jours
×
- +
€50,00
Qté 1-5
€50,00
Qté 6+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Traitement:
Surface 1: Inconel
Réflexion (%):
10.00
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.60 Nominal
Transmission (%):
79.00
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.5
Ouverture Utile (%):
80
Neutralité:
±3% of Transmission
Remarque:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Spectrallement plat
  • Précision et neutralité maximum à prix modéré
  • Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires

Les Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants ont des valeurs de densités constantes à travers la surface, Le rapport transmission/réflexion varie en fonction du choix de la densité, dont la relation peut être expliquée par l'équation suivante : T = 10-OD x 100 = pourcentage de transmission. La densité optique présente une relation additive ; par exemple, l'empilement de filtres ayant des valeurs de densité optique de 0,6 et 0,9 donne une densité optique résultante de 1,5. Dans les piles, la densité totale est la somme des densités de chaque filtre. Les Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants sont principalement utilisés pour atténuer la lumière sur une large gamme spectrale. Ils sont souvent utilisés dans les applications laser et photométriques, où une puissance excessive peut causer des dommages ou des résultats inexacts. Pour obtenir les meilleurs résultats, orientez la face « miroir » vers la source avec un angle d'incidence de 0°. 

Remarque : Les filtres à faible densité optique (0,1, 0,15 et 0,2 OD) sont recouverts de fines couches d'Inconel et leurs performances peuvent varier au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de ces filtres, nous recommandons d'utiliser des méthodes de nettoyage sans contact (comme l'air comprimé) et d’éviter d'utiliser ces filtres dans des environnements humides pour prévenir l'oxydation. L'utilisation de méthodes de nettoyage par contact telles que les solvants endommagera le traitement et le produit ne répondra plus aux spécifications indiquées.

Remarque : En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, nos coffrets peuvent être livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Coffrets de Filtres à Densité Neutre Réflechissants

Les Coffrets de Filtres à Densité Neutre Réflechissants sont disponibles soit avec 8 ou 14 densités optiques. Les coffrets avec 8 filtres incluent nos filtres les plus populaires, ayant les densités suivantes: 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 et 3.0. Les coffrets à 14 filtres incluent toutes les densités mentionnées, sauf le 3.0. Les coffrets sont idéaux pour déterminer les besoins spécifiques de densité optique d’un système. Les densités sur mesure sont également disponibles pour des applications OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer