OD 1,5 NIR, 25mm Dia., Filtre à Densité Neutre Non Réfléchissant

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #63-412 3-4 jours
×
- +
€141,00
Qté 1-10
€141,00
Qté 11+
€126,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 ±0.10
Densité Optique OD:
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Non-Reflective ND
Réflexion (%):
≤1.5
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
3.20
Tolérance de Transmission (%):
±1
Type:
Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin):
<5
Ouverture Utile (%):
90.00
Précision de Surface:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
  • Spectralement plats
  • Gammes VIS et NIR disponibles

Les Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants sont conçus pour atténuer uniformément une source lumineuse tout en empêchant les rétros-réflexions non souhaitées. Une conception de traitement exclusive minimise les réflexions à moins de 2% et maintient une haute neutralité sur la gamme spectrale de conception. Les Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants possèdent un substrat B270 et sont proposés dans des diamètres de 12,5 ou 25 mm et une épaisseur de 1,5 mm. Conçus pour les applications du visible entre 400 et 700 nm et du NIR entre 700 et 1200 nm, ces filtres sont idéaux pour limiter la transmission de sources à large bande telles que les sources halogènes, fluorescentes et tungstène ainsi que les lasers à faible puissance. 

Remarque : En raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Non-Reflective Neutral Density Filter Kits

Each kit includes 10 filters in optical density values of 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, and 3.0. The kits are ideal for determining precise system optical density requirements.

Custom densities are available for OEM applications.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer