TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

400-700nm, OD 1,30, Filetage M25,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant

×
Stock #66-709 Contact
×
- +
€78,00
Qté 1-9
€78,00
Qté 10+
€72,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
28.00
Densité Optique OD:
1.3
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
Uncoated
Transmission (%):
5.00
Type:
Neutral Density Filter
Numéro de Stock Filtre Non-Monté:
Épaisseur de Monture (mm):
9.9
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Densités Optiques
  • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre et Filtres TECHSPEC® NIR Non Réfléchissants sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuidre à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer