1,5 OD, Dia. 25mm, Filtre à Densité Neutre IR

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #87-200 3-4 jours
×
- +
€384,00
Qté 1-10
€384,00
Qté 11+
€344,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 ±0.2
Densité Optique OD:
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Traitement:
Metallic Based ND
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.2
Transmission (%):
3.2
Tolérance de Transmission (%):
±0.7
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
2000 - 14,000
Parallélisme (arcmin):
<10
Ouverture Utile (%):
90
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
2 - 14
Planéité de Surface (P-V):
3 - 5λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Spectralement Plats de 2 μm à 14 μm
  • Susbtrat en Germanium

Nos Filtres IR à Densité Neutre se composent d’une excellente linéarité sur une large gamme spectrale allant de 2 μm à 14 μm. Idéaux pour des applications thermiques et d’imagerie médicale, les filtres sont disponibles avec de nombreuses densités et en deux tailles différentes. L’atténuation est acquise par un traitement métallique, qui emploie une combinaison d’absorption et de réflexion pour acquérir la valeur de transmission indiquée. Veuillez s’il vous plaît nous contacter pour des tailles sur mesure ou pour d’autres options de densités.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer