0.5 OD, 25.4mm Dia., Reflective Neutral Density Filter

×
Stock #27-928 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€14,95
Qté 1+
€14,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 ±0.3
Densité Optique OD:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate
Traitement:
Metallic Based ND
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Transmission (%):
32.00
Type:
Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin):
±3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3
Ouverture Utile (%):
>90
Tolérance Densité Optique (%):
±10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Neutral density filters have constant density values across the surface. In stacks, the total density is the sum of each filter’s density. Neutral density filters are primarily used for the attenuation of light over a wide spectral range. They are often used in laser and photometer applications, where excessive power can cause damage or inaccurate results. Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters offer commercial quality, at an affordable price. 

Note: Orient the mirrored side toward the source at an angle of incidence of 0°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer