TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

785nm, 50mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman

×
Stock #86-262 En Stock
×
- +
€2.035,00
Qté 1-9
€2.035,00
Qté 10+
€1.695,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
792.80
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
+0.1/-0.1
Transmission (%):
>90
Type:
Longpass Filter
Largeur de Transition (nm):
<7.8
Ouverture Utile (%):
>80
Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A
Front d'Onde Transmis, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm):
3.5
Remarque:
Bandwidth (nm): >700
Spécification du Traitement:
Tabs ≥93% @ 804 - 900nm
Tavg ≥90% @ 804 - 1500nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
785 - 1500
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
785.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission Élevée pour Détecter des Signaux Faibles
  • Blocage Profond pour un Rejet Laser Maximal
  • Parfaits pour la Spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des Sciences de la Vie

Les Filtres Dichroïques Raman Passe-Haut TECHSPEC® sont des solutions à filtre unique permettant de réduire le bruit spectral dans les applications de déplacement de Stokes. Ces filtres sont conçus pour créer des transitions nettes entre les signaux Raman transmis et les longueurs d’onde laser bloquées. Élaborés pour détecter les moindres déplacements Raman, ces filtres sont parfaits pour être intégrés dans les systèmes de spectroscopie Raman ou de microscopie confocale. Leur conception à traitement dur offre des performances de transmission supérieures à celles des filtres aux traitements traditionnels comparables.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer