Filtre de Coupure UV Monté M105 x 1,0

Mounted UV Filters

×
Stock #58-648 3-4 jours
×
- +
€400,00
Qté 1-9
€400,00
Qté 10+
€381,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
100.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00
Filetage Filtre:
M105 x 1.00
Numéro de Verre/Filtre:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Clear
Diamètre Externe (mm):
109.8
Epaisseur avec la Monture (mm):
6.00
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Type:
Mounted Imaging Filter
Épaisseur de Monture (mm):
5.7 ±0.3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Épaisseur du Substrat (mm):
2.5
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
8.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux comme Couverture Protectrice pour Objectifs CCD

Les filtres optiques d’indice UV sont offerts dans des versions montées avec filetage pour monture photographique standard et objectif CCD. Idéaux pour des applications où la lumière UV nécessite d’être bloquée et la lumière visible d’y passer. Les montures ne sont pas rotatives.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer