TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

425nm, 12,5mm de Diamètre, OD 2 Filtre Passe-Haut

OD 2.0 Longpass Filters

×
Stock #64-616 Contact
×
- +
€92,00
Qté 1-5
€92,00
Qté 6+
€78,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
425.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Traditional Coated
Bande de Coupure (nm):
200 - 405
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
445 - 2000
Type:
Longpass Filter
Ouverture Utile (%):
80
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance de Coupure (%):
±2
Facteur Pente (%):
3.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de rejet/transmission
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2

Nos Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC® sont conçus pour avoir une transition nette entre la réflexion et la transmission, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Disponibles dans une variété de longueurs d'onde de coupure, ces filtres sont conçus pour les applications de fluorescence et de tri. Ces filtres se caractérisent par un substrat en silice fondue de précision et une efficacité élevée de réjection/transmission. Les Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC® ont un traitement AR monocouche sur la surface arrière qui améliore l'efficacité globale de chaque filtre. Éliminez la lumière parasite en créant des filtres passe-bande personnalisés en combinaison avec nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® OD 2

Remarque :  En raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, nos kits peuvent être livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer