TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ensemble de Cube Filtre pour Fluorophore Lucifer Yellow - Olympus

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Cube de Filtres pour les microscopes Nikon
×
Stock #86-372-OLY Contact
×
- +
€1.160,00
Qté 1-9
€1.160,00
Qté 10+
€1.055,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Type:
Fluorescence Filter Kit
Bande d'Excitation (nm):
426 - 450
Fluorophore Compatible:
Lucifer Yellow
Bande d'Émission (nm):
513 - 556
Coupure Dichroïque (nm):
482.00
Filtre d´Excitation:
Filtre d´Emission:
Filtre Dichroique:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
426 - 556
Compatible Microscope Brand:
Olympus

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Built-to-Order Product: Each product is assembled from stock components at the time of your order. If all components are in-stock, your product will typically ship within 3 - 5 days. If you have any questions about delivery or inventory status, please contact us.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
  • Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
  • Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
  • Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC® et de deux Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC® qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC® non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer