Filtre Passe-Bande VIS Linéaire Variable

#88-365

×
Stock #88-365 3-4 jours
×
- +
€1.705,00
Qté 1-9
€1.705,00
Qté 10+
€1.530,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
60.0 x 12.0
Largeur de Bande (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34
Densité Optique OD:
≥4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm):
60.00
Transmission Min. (%):
>95
Traitement:
Variable
Densités à Pas:
Average: >4.0
Minimum: >3.0
Épaisseur (mm):
2.50
Transmission (%):
>95
Type:
Bandpass Filter
Largeur (mm):
12.00
Pas de Transmission (%):
40 to 95 (Average)
Ouverture (mm):
0.5 x 10.0
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Filtres Passe-Bande Linéairement Variables sont des filtres optiques traités avec précision, dont les propriétés spectrales varient linéairement sur ​​toute la longueur du filtre. Ils présentent une transmission élevée à l'intérieur des bandes passantes étroites et un blocage profond de la lumière non désirée afin d'optimiser les performances du système à la longueur d'onde requise. La réponse spectrale peut être corrigée simplement en déplaçant la position du filtre par rapport à la source lumineuse. De plus, un seul Filtre Passe-Bande Linéairement Variable peut remplacer plusieurs filtres spécifiques de manière à simplifier la configuration du système et réduire le poids.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer