TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

725 nm CWL, 50 mm Dia Filtre Résistant Interf. Passe-Bande

×
Stock #86-967 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€613,00
Qté 1-5
€613,00
Qté 6+
€484,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0
Largeur de Bande (nm):
45
Densité Optique OD:
≥4.0
Ouverture Utile CA (mm):
45.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
725.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
≥90
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
≥90
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
FM 4-64, ATTO 725, Alexa Fluor® 700
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm TECHSPEC® sont idéaux pour les applications d'imagerie, y compris l'inspection par vision industrielle, la microscopie à fluorescence et une variété d'instruments biotechnologiques. Ces filtres passe-bande éliminent les bruits de fond indésirables et améliorent le rapport signal/bruit dans les applications d'imagerie. Contrairement aux filtres traditionnels, ces filtres à traitement dur sont fabriqués d’un seul substrat. Les Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm TECHSPEC® apportent un blocage plus profond, une transmission plus élevée et une pente plus raide que les filtres à traitement traditionnel. Des Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 10 nm et 25 nm cont également disponibles.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.. 

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer