Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0
Largeur de Bande (nm):
20
Densité Optique OD:
≥4.0
Ouverture Utile CA (mm):
8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
1,050.00 ±3
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±3
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
25.00 ±3
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±3
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
>90
Traitement:
Hard Coated
Epaisseur avec la Monture (mm):
5.00
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1500
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Description commune pour les Produits de la même Famille
Parfaits pour les Sciences de la Vie ou l'Analyse Chimique
Disponibles avec des Longueurs d'Onde Centrales pour l'UV, le VIS et l'IR
Affichent des Traitements Durs à Haute Performance
Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 10 nm et 50 nm également disponibles
Les Filtres Passe-Bande OD 4; 25 nm à Traitement Dur TECHSPEC® sont des filtres à bande étroite largement utilisés dans des applications comme la photométrie de flamme, la séparation élémentaire ou raie laser, la fluorescence, le nettoyage de diode laser, la détection ou l'analyse chimique. Ces filtres disposent de revêtements durs résistants, permettant de réduire la dégradation du filtre tout en augmentant sa transmission. Ils offrent une transition élevée avec un blocage profond pour fournir une performance supérieure dans les applications les plus exigeantes.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.