TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre Passe-Bande 25 nm OD 4, Traitement Dur, CWL 675 nm, 12,5 mm de dia.

×
Stock #87-780 En Stock
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€164,00
Qté 1-5
€164,00
Qté 6+
€129,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0
Largeur de Bande (nm):
20
Densité Optique OD:
≥4.0
Ouverture Utile CA (mm):
8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
675.00 ±3
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±3
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
25.00 ±3
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
>90
Traitement:
Hard Coated
Epaisseur avec la Monture (mm):
5.00
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
DY-675
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour les sciences de la vie
  • Transmission élevée, blocage profond
  • Utilisés pour empêcher le photoblanchiment en applications de microscopie
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm10 nm et 50 nm également disponibles

Les Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm TECHSPEC® sont conçus pour être une option intermédiaire aux filtres à large bande ou à bande étroite. Ces filtres sont parfaits pour la microscopie à photon unique, ou pour éviter le photoblanchiment d’échantillons vivants ou de fluorophores en applications des sciences de la vie. Les Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm TECHSPEC® peuvent également être utilisés pour éliminer les bruits de fond indésirables tout en améliorant le rapport signal/bruit des applications d'imagerie ou de vision industrielle. Les filtres sont conçus pour avoir un angle d'incidence de 0º et sont montés dans un anneau anodisé noir. Des Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 10 nm et 50 nm sont également disponibles.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée. 

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer