TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

830nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Laser à Haute Résistance

×
Stock #68-855 Fin de Série En Stock
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€95,70
Qté 1+
€95,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
830.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
830
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
3.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%):
>80
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm):
700 - 821 & 839 - 1200
Ouverture Utile (%):
>90
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Parallélisme (arcsec):
<30
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°):
±5.0
Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
  • Larges Bandes pour les Diodes Laser
  • Forte Transmission, Blocage Profond

Nos Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offrent une forte transmission de la longueur d'onde de conception et un blocage profond des longueurs d'onde non désirées. Destinés pour être utilisés avec des systèmes lasers à haute performance, les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance contiennent des traitements dures et durables sur un seul substrat pour assurer une fiabilité à long terme.

Les filtres optiques avec des largeurs de bandes étroites de 3-5nm sont parfaits pour éliminer le bruit d'émission spontanée des sources laser alors que les filtres à larges bandes passantes sont utilisés avec des diodes laser pour éliminer le bruit de fond afin d'améliorer le signal rapport sur bruit du système. Les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offent un blocage maximal à quelques nanomètres de la longueur d'onde laser, les rendant idéaux pour les applications les plus exigeantes basées sur l'instrumentation laser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer