TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1064nm, 1X - 3X, Expanseur Variable de Faisceaux

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×
Stock #87-562 3-4 jours
×
- +
€1.300,00
Qté 1-4
€1.300,00
Qté 5+
€1.148,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0 ±0.06
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Ouverture d'Entrée (mm):
10
Ouverture de Sortie (mm):
30
Puissance d'Expansion:
1X - 3X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm):
171.10
Filetage:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Type:
Beam Expander
Poids (g):
556
Diamètre du Logement (mm):
58.2
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤5mm
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1100
Style:
Variable Magnification
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 10ns, 20 Hz, 1064nm
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

For optimal performance, center the laser beam to the entrance lens and ensure that the beam is parallel to the beam expander’s optical axis.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® sont parfaits pour les applications laser à puissance élevée qui peuvent nécessiter des changements de grossissement, comme dans le prototypage ou la R&D. Ils disposent d’un front d’onde transmis de λ/4, de conceptions galiléennes, d'un grossissement verrouillable, d’un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR pour garantir une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites. Par ailleurs, ces expanseurs de faisceau utilisent une translation interne et des mécanismes de focalisation leur permettant d’ajuster variablement le grossissement et la divergence laser de manière continue sans que cela n’affecte la longueur totale du boîtier. Grâce à cette conception compacte, il n’est plus nécessaire de modifier la longueur dans le système et l’intégration système s’en trouve facilitée. 

Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement nécessaire du faisceau d’un système durant la phase de prototypage du développement. Les TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande sont disponibles pour une intégration en production ou une application OEM. Veuillez contacter notre service commercial pour vos besoins de grossissements personnalisés.

Informations Techniques

Expanseurs Variables de Faisceaux 2X-8X - Spécifications
Longueur d'Onde de Conception Numéro de Stock Longueur Fixe A (mm) Longueur de Montage E (mm) Longueur de la Bague Numérique Rotative F (mm) Longueur de la Bague Alphabétique Rotative G (mm)
355 nm #87-566 169,7 35,9 90,7 19,4
532 nm #87-567 169,3 31,5 70,4 43,7
VIS Large Bande (633 nm) #87-569 169,3 31,5 70,4 43,7
NIR Large Bande (785 nm) #87-570 169,3 31,5 70,4 43,7
1.064 nm #87-568 169,3 31,5 70,4 43,7
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer