Un réseau de diffraction est un composant optique qui sépare (diffracte) la lumière polychromatique (blanche). Chaque réseau est fabriqué à partir d’un réseau maître hautement précis et copié à de nombreuses reprises. Le procédé de duplication des réseaux pour créer les réseaux gravés est décrit ci-dessous.
Ces réseaux de haute qualité satisferont la plupart de vos besoins en diffraction, spécialement lorsqu’une haute efficacité est votre besoin principal. Le réseau peut être choisi par taille, espace de traits et longueur d’onde. La puissance de résolution théorique est directement proportionelle au nombre de traits par millimètre. L’angle blasé et l’espace des rainures déterminent la longueur d’onde spécifique et la région spectrale où le réseau est le plus efficace.
Les réseaux de diffraction sont utilisés dans une variété de monochromateurs pour la recherche, étudiants et l’industrie. La plupart de tous les spectrophotomètres (UV, visible, IR, fluorescence, Raman, absorption atomique) disponibles utilisent les réseaux de diffraction pour choisir les longueurs d’ondes spécifiques ou scanner à travers un interval de longueur d’ondes. Les réseaux holographiques devraient être utilisés lorsque minimiser de la lumière est critique et haute résolution est nécessaire. Note: Le seuil de dommage pour les deux réseaux holographiques et gravés est de 350 milli Joules/cm2 pour des lasers à impulsions et 40Watts/cm2 pour les lasers CW (continu).
Ces réseaux de diffraction sont produits par une série de traits prochement espacés, des rainures parallèles en un substrat traité d’aluminium, connu comme le ‘réseau master’. Contrôlé interférométriquement, l’utilisation d’un outillage très fin en diamant pour former une rainure de profil ‘sawtooth’ à un angle donné (généralement référé comme angle blasé) sur la surface d’un substrat préparé. Le processus de copies commence avec le contour de surface d’un réseau ayant une déposition traitée avec une couche très fine de séparation. Un traitement d’aluminium est ensuite déposé sur le haut de cette séparation de couche. Ensuite, un substrat de verre traité époxy est placé sur le dessus de la couche, duplicant les surfaces rayées. Le processus est fini lorsque le réseau répliqué est séparé du réseau master.
Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.