Film de Réseau de Diffraction Holographique, Carte Carrée de 2", 12.700 lignes/pouce, 15 pièces

Holographic Diffraction Grating Film (2" Square Card)

×
Stock #54-510 3-4 jours
×
- +
€24,00
Qté 1+
€24,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traits par mm:
500
Traits par Pouce:
12700
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Dimensions (mm):
50.80 x 50.80
Dimensions (pouces):
2 x 2
Construction:
Holographic Grating
Angle de Dispersion (°):
19
Longueur (mm):
50.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Polyester Film
Épaisseur (pouces):
0.003
Type:
Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm):
50.80
Quantité:
15 Cards

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Parfaits pour la spectroscopie
  • Deux possibilités d'espacement entre les traits
  • Feuilles de 6" x 12" et rouleaux d'environ 60 m disponibles

Ce Film de Réseau de Diffraction Holographique est utilisé pour séparer la lumière blanche en toutes les couleurs du spectre. C’est un choix idéal pour des expériences de spectroscopie, puisque les réseaux holographiques amènent des ordres de diffraction bien plus prononcés que les gravés en réduisant la somme lumineuse produite. Ceci résulte en une capacité agrandie de visionner les raies d’absorption et d’émission avec des réseaux de fréquences spatiales plus élevées (1000 traits/mm). Le Film de Réseau de Diffraction Holographique vient en deux options d’espaces de rainures: 12700 traits/pouce (500 traits/mm) et 25 400 traits/pouce (1000 traits/mm). En augmentant le nombre de rainures par aire d’unité, la dispersion angulaire d’ordres de diffraction sera augmentée. Par conséquent, le réseau de 25 400 lignes/pouce doit être utilisé dans les applications qui exigent que le spectre soit réparti sur une zone plus large, tandis que le réseau de 12 700 lignes/pouce est efficace lorsque davantage d'ordres de diffraction sont nécessaires pour la visualisation. Chaque variété de réseau holographique est disponible en film de 6" x 12" et rouleaux de 200 pieds. Il est aussi possible de les obtenir en 2" carré, avec 1" d’aire exposée. Veuillez noter que les réseaux en rouleaux sont 6" de large avec coupure tous les 12" en longueur.

Remarque : L'orientation de la rainure est linéaire et parallèle à la dimension la plus courte.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer