0,22NA UV/VIS Fibre Optique 600μm Dia. du Coeur avec Connecteur FC

×
Stock #57-745 Fin de Série Contact
×
- +
€230,00
Qté 1+
€230,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
25.4
Diamètre de la Gaine (μm):
660 ±13.2
Connecteur:
FC/PC
Rayon de Courbure Min. (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)
Longueur (m):
1.50
Ouverture Numérique NA:
0.22
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +100
Diamètre du Coeur (μm):
600 ±12
Type:
Patchcord
Longueur d'Onde:
UV/VIS
Indice du Coeur nd:
1.458
Indice de Réfraction nd :
1.441
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 1250
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.02
Matériau Jaquette:
PVC Monocoil
Diamètre de la Jaquette (mm):
4.83

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 μm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA 905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer